- Termékek
- Érzékelők
- Szintérzékelők
- Beépített hőmérsékletméréssel
Beépített hőmérsékletméréssel
- Megbízható töltésszint-ellenőrzés tartályokban és edényekben
- Vízben, olajokban és hűtő-kenőanyagokban való alkalmazáshoz
- A kapcsolási funkció és a kapcsolási pontok kényelmes beállítása
- Töltésszint- és hőmérséklet-felügyelet egyetlen eszközzel
- Jól leolvasható 4-digites LED-kijelző
Beépített hőmérsékletméréssel
Töltési szint érzékelők - Integrált hőmérséklet méréssel
AZ LT sorozatú töltési szint érzékelők megbízhatóan ellenőrzik a töltési szintet és a hőmérsékletet a tartályokban és a tankokban. Folyamatosan mérik a töltési szintet pl. a hűtő-kenőanyagok tartályaiban vagy a hidraulika-tartályokban.
A készülék választhatóan az aktuális töltési szintet vagy az aktuális hőmérsékletet jeleníti meg a kijelzőn, és jelzi a beállított határértékek túllépését vagy el nem érését. A mérendő közegekhez való beállítást, a kapcsolási és visszakapcsolási pontok magasságának és a kimenetek kapcsolási funkcióinak beállítását intuitív módon el lehet végezni a kezelőmenün keresztül.
Az érzékelők különböző rúdhosszal kaphatók. Az opcionálisan kapható becsavarható vagy peremadapterekkel a készülékek kényelmesen beszerelhetők a kívánt merülési mélységre.
A töltési szint és a hőmérséklet felügyeletének kombinálásával egyetlen készülékben nem szükséges még egyszer kifúrni a tankot egy második mérőrendszer számára.