1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Tartozék
  4. Vezérlőrendszerek tartozékai

Vezérlőrendszerek tartozékai

  • Vezérlések, kontrollerek és párbeszéd modulok megbízható csatlakoztatása
  • Csatlakozási technika nagy védettséggel
  • For use in mobile machines
  • Széles üzemi hőmérséklettartomány

Vezérlőrendszerek tartozékai - Diagnózishoz és távkarbantartáshoz

A lapantennák a GPS-adatok fogadására vagy a GMS vagy UTMS mobilhálózatokon történő kommunikálásra szolgálnak. Az antennák egy integrált erősítővel és egy CAN interfésszel rendelkeznek. Felszerelhetők fémes vagy nemfémes felületekre, pl. tehergépkocsik, személygépjárművek tetejére vagy mobil munkagépekre. A robusztus készülékháznak és a magas szintű védettségnek köszönhetően kiválóan alkalmasak az építőipari és mezőgazdasági gépeknél vagy kommunális járműveknél való használatra