1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Tartozékok
  4. Azonosító rendszerek tartozékai
  5. ID tag-ek UHF RFID rendszerekhez

Tartozékok azonosító rendszerekhez - ID tag-ek UHF RFID rendszerekhez

  • Nagy írási/olvasási távolság 80 mm-ig
  • Az ID-címkék fémben való síkba illeszkedő szerelése
  • Alkalmazás max. 130 C-os hőmérsékleti tartományban
  • Egyszerű, gyors és biztonságos szerelés
  • Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően


ID Tag-ek az UHF RFID rendszerhez

Az ID Tag-ek az RFID rendszer információhordozói. Integrált transzpondert tartalmazó, robusztus, könnyen beszerelhető készülékházzal rendelkeznek. A transzponder egy 100.000-szer újraírható tárhelyes mikrochipből és egy antenahangoló tekercsből áll. Az ID Tag-eket a kódolandó tárgyakra rögzítik, egy logikus kapcsolatot létesítvén a kód és a hozzátartozó tárgy, pl. egy áruraklap között.