You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Tartozékok
  4. Azonosító rendszerek tartozékai
  5. ID tag-ek 13.56 MHz-es RFID rendszerekhez

Tartozékok azonosító rendszerekhez - ID tag-ek 13.56 MHz-es RFID rendszerekhez

  • Nagy írási/olvasási távolság 80 mm-ig
  • Az ID-címkék fémben való síkba illeszkedő szerelése
  • Alkalmazás max. 130 C-os hőmérsékleti tartományban
  • Egyszerű, gyors és biztonságos szerelés
  • Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően

Tartozékok azonosító rendszerekhez - ID tag-ek 13.56 MHz-es RFID rendszerekhez


ID Tag-ek a 13,56 MHz-es RFID rendszerhez

Az ID Tag-ek az RFID rendszer információhordozói. Integrált transzpondert tartalmazó, robusztus, könnyen beszerelhető készülékházzal rendelkeznek.
A Tag-ek pl. a munkadarab-tartók kódolására szolgálnak az irányított szállítórendszerekben. A különböző felhasználási területek számára különböző kivitelű ID Tag-ek kaphatók. A választékban megtalálhatók a hengeres, metrikus vagy a különleges kivitelek. A magas hőmérséklettartományokban való használathoz, mint pl. a lakkozóberendezésekben vagy az ipari kohókban, kiváló hőellenálló képességű Tag-ek kaphatók.