1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Tartozék
  4. Azonosító rendszerek tartozékai
  5. ID tag-ek 125 kHz-es RFID rendszerekhez

Tartozékok azonosító rendszerekhez - ID tag-ek 125 kHz-es RFID rendszerekhez

  • ID-címkék max. 200 C-os magas hőmérsékleti tartományban való alkalmazáshoz
  • Nagy írási/olvasási távolság 80 mm-ig
  • Az ID-címkék fémben való síkba illeszkedő szerelése
  • Egyszerű, univerzális rögzítés
  • Raklapokra és munkadarab-tartókra való szereléshez


ID Tag-ek a 125 kHz-es RFID rendszerhez

Az ID Tag-ek az RFID rendszer információhordozói. Integrált transzpondert tartalmazó, robusztus, könnyen beszerelhető készülékházzal rendelkeznek.
A Tag-ek pl. a munkadarab-tartók kódolására szolgálnak az irányított szállítórendszerekben. A különböző felhasználási területek számára különböző kivitelű ID Tag-ek kaphatók. A választékban megtalálhatók a hengeres, metrikus vagy a különleges kivitelek. A magas hőmérséklettartományokban való használathoz, mint pl. a lakkozóberendezésekben vagy az ipari kohókban, kiváló hőellenálló képességű Tag-ek kaphatók.