1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Tartozékok
  4. Azonosító rendszerek tartozékai

Azonosító rendszerek tartozékai

  • ID-címkék max. 200 C-os magas hőmérsékleti tartományban való alkalmazáshoz
  • Nagy írási/olvasási távolság 80 mm-ig
  • Az ID-címkék fémben való síkba illeszkedő szerelése
  • Egyszerű, univerzális rögzítés
  • Raklapokra és munkadarab-tartókra való szereléshez

Azonosító rendszerek tartozékai

Azonosító rendszerek tartozékai

Az ID Tag-ek az RFID rendszer információhordozói. Integrált transzpondert tartalmazó, robusztus, könnyen beszerelhető készülékházzal rendelkeznek.
A Tag-ek pl. a munkadarab-tartók kódolására szolgálnak az irányított szállítórendszerekben. A különböző felhasználási területek számára különböző kivitelű ID Tag-ek kaphatók. A választékban megtalálhatók a hengeres, metrikus vagy a különleges kivitelek.