1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Tartozék
  4. AS-Interface tartozékok
  5. Címző és diagnosztikai eszközök

AS-interfész tartozékok - Címző és diagnosztikai eszközök

  • Max. 62 slave címzéséhez, ill. programozásához
  • Az összes a buszon levő slave kijelzéséhez
  • Slave-adatok és -paraméterek olvasása és írása
  • AS-i hálózat helyi diagnosztikája
  • Kényelmes diagnosztika és kiértékelés


Címző és diagnosztikai készülékek

Az AS-i címző eszköz az AS-i résztvevők könnyű és gyors címzésére szolgál. A címző funkcióján kívül rendelkezik pl. a Slave-profilok olvasásának és a kimenetek kézi kapcsolásának lehetőségével.
A diagnosztikai készülékekkel lehetőség nyílik a hálózat teljes adatforgalmának a regisztrálására és kiértékelésére. A felhasználó ezáltal könnyen azonosíthatja és korrigálhatja a hálózathibákat vagy az egyes slave-hibákat.