You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Tartozékok
  4. AS-Interface tartozékok
  5. Laposkábel-elosztódobozok és szigetelt leágazások csatlakozóval

AS-interfész tartozékok - Laposkábel elosztók és leágazások

  • AS-i résztvevők csatlakoztatásához kiegészítő 24 V ellátással
  • AS-i résztvevők megbízható csatlakoztatása a terepen
  • Nedves környezetben való alkalmazáshoz
  • Egyszerű és gyors szerelés
  • Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően

AS-interfész tartozékok - Laposkábel elosztók és leágazások


Szalagkábel-elosztók és leágazások

A gépek és berendezések AS-i kábelezéseiben az összeköttetés megteremtésére az AS-i szalagkábelek és a hagyományos csatlakozástechnika között AS-i szalagkábel-leágazásokat használnak. A készlet tartalmaz változatokat a szagkábelek csatlakoztatására M12-es hüvelyekhez vagy kör keresztmetszetű kábelekhez.
Az AS-i szalagkábel-elosztókat például törzsvezetékek létrehozására használják az AS-i hálózat bővítésére.
Az elosztók és leágazások különböző változatokban kaphatók. A sörgyárakban, tejüzemekben vagy a folyamattechnikában való alkalmazáshoz robusztus nemesacél készülékházba foglalt készülékek állnak rendelkezésre. Ezek ellenállóak az agresszív tisztítószerekkel végzett nagynyomású tisztítással szemben, magas szintű védettséggel és egy a higiénikus alkalmazásoknak megfelelő kialakítással rendelkeznek és nagyfokú hőállóság jellemzi őket.