1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Tartozék
  4. AS-Interface tartozékok
  5. Laposkábelek

AS-intefész tartozékok - Laposkábelek

  • Kivitelek jelátvitelhe és feszültségellátáshoz
  • Komponensek csatlakoztatása átmenő csatlakozással
  • speciális alakja által póluscsere-védett
  • Speciális kábelanyag élelmiszeripari alkalmazáshoz


Szalagkábelek

Az AS-i szalagkábel annak a gyorscsatlakozó rendszernek a része, amelynél mindegyik rendszerelemet 2-eres átmenő csatlakozással kapcsolnak az adatbuszra. Az AS-i szalagkábel a speciális formájának köszönhetően póluscsere-védett. Elérhető sárga kivitelben As-i-hez, feketében a kiegészítő 24 V-os feszültségellátáshoz és pirosban a 230 V-os váltakozó feszültségű tápellátáshoz. EPDM, PUR és TPE kábelanyagokban elérhetők. Az élelmiszeripar és az italgyártás számára a kábelek anyagához egy az élelmiszeripari felhasználásra alkalmas keveréket használnak.