1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Tartozék
  4. Tartozékok vision szenzorokhoz
  5. Csatlakozókábelek dugaljjal

Tartozékok kameraszenzorokhoz -Kábeldugaljak

  • 8-pólusú csatlakozás
  • Színjelölés a DIN EN 60947-5-2 vagy DIN 47101 szerint
  • Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően
  • Az érzékelő jeleinek megbízható továbbítása


Elágazódobozok

A Vision-érzékelő csatlakoztatására a vezérlőhöz 8 pólusú elágazódobozokat használunk. Az ifm elágazódobozok garantálják az érzékelőjelek megbízható továbbítását. A készlet a DIN 47100 vagy DIN EN 60947-5-2 szabvány szerinti színjelöléssel rendelkező elágazódobozokat tartalmaz árnyékolt és árnyékolás nélküli változatban.

Mivel a 8-polusú elágazódobozoknál az erek színe nem szabványosított, figyeljen az érzékelő és az elágazódobozok kiosztására.