1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Tartozékok
  4. Tartozékok vision szenzorokhoz
  5. Érintőképernyős panel-PC

Tartozékok kameraszenzorokhoz - Érintőképernyős panel-PC

  • Jól olvasható színes LCD-kijelző
  • Kényelmes fali vagy keretes szerelés
  • Vision érzékelő konfigurálásához és felügyeletéhez
  • Nagy érintőképernyős kijelző nagy felbontással
  • Robusztus ház magas védettséggel


Érintőképernyős panel-PC

Az érintőképernyős panel-PC egy ipari alkalmazásokra alkalmas, érintőképernyővel felszerelt kisméretű számítógép. Ezzel a számítógéppel lehetséges a tárgyfelismerő érzékelők, 3D-érzékelők, kódolvasók és RFID olvasókészülékek konfigurálása és üzembe helyezése.

A 12,1” képernyő 1024 x 768 képpontos felbontással rendelkezik. A Vision-érzékelőkhöz használt ifm alkalmazási szoftveren kívül előre telepítve van a Windows XP EmbeddedTM operációs rendszer is.

A képernyő tartós használatához egy 32 Wattos teljesítményfelvétel és egy ventilátor nélküli kialakítás a legjobb feltétel. A kapcsolószekrénybe szerelt műanyag ház
IP 64 védettséggel rendelkezik.