1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Tartozékok
  4. Tartozékok vision szenzorokhoz
  5. Szerelőkészlet

Tartozékok kameraszenzorokhoz - Szerelőkészlet

  • Egyszerű, gyors és biztonságos szerelés
  • Stabil szorítórendszer kerek profilok szereléséhez
  • Robusztus nemesacél rögzítőelemek


Szerelőkészletek

Az ifm egy könnyen kezelhető szerelőkészletekből álló teljes komponensrendszert kínál, amelyek megkönnyítik a Vision-érzékelők és megvilágító elemek beszerelését. A megoldások tartalmaznak egy csavarral rögzített szorítóhengert, amely az érzékelőket biztosan rögzíti egy adott pozícióban és ugyanakkor szabad mozgást biztosít valamennyi tengely számára.

Amíg az érzékelők felszerelése alkalmazott elemek az érzékelő kiviteléhez igazodnak, addig a szorítóhengereket háromféleképpen lehet felszerelni: a kerek profilokra és rudakra, felületekre és az iparban általában használatos alumínium profilokra.

A Vision-érzékelőknél használt kerek profilokra történő felszerelésnél a szorítóhengert egyszerűen egy a gépen található kerek profilra rögzítik. Úgy a kerek profilra szerelt szorítóhenger, mint az érzékelő szerelőeleme is elforgatható. Az érzékelő így könnyen és gyorsan beállítható bármely pozícióba. A szorítóhenger a következő három kerekprofil-átmérőhöz kapható: 10/12/14 mm.