1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Tartozékok
  4. Tartozékok vision szenzorokhoz
  5. OPC szerver szoftver 1D/2D kódolvasókhoz

Tartozékok kameraszenzorokhoz - OPC szerver szoftver 1D/2D kódolvasókhoz

  • Egyszerű adatintegráció szabványosított OPC-interfésszel
  • Támogatott OPC-specifikációk: Data Access 1, 2, 3 és OPC XML-DA Windows
  • Névtér-böngészés támogatása
  • Rezgési jellemzők és ellenőrzési paraméterek kényelmes kiolvasása és írása


OPC-szerver szoftver multikód-olvasóval

Az OPC-szerver szoftver rendelkezésre bocsát egy interfészt a VSE diagnosztikai elektronikából és a kódolvasókból származó adatok becsatolására egy fölérendelt rendszerbe egy ifm standard mentén. A szoftver licencek négy szintre oszlanak és a hálózatba kötött készülékek számától függenek.
A különböző OPC-kliens programok feldolgozzák az OPC által rendelkezésre bocsátott adatokat, és ezzel különböző alkalmazási szcenáriók valósíthatók meg.
A VSE diagnosztikai elektronikával lehetőség nyílik az olyan rezgésértékek és felügyeleti paraméterek kiolvasására és leírására, mint a kapcsolási pontok vagy az induló fordulatszámjelek.
Az OPC-szerver szoftver a kódolvasó számára is szabványosított hozzáférést biztosít a dekódolt kiolvasási eredményekre vagy különböző paraméterekre.