1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Tartozék
  4. Tartozékok vision szenzorokhoz
  5. Külső LED megvilágítás

Tartozékok kameraszenzorokhoz - Külső LED megvilágítás

  • Homogén és szinte már árnyék nélküli objektum megvilágítás
  • Folyamatos fényű vagy pulzáló fényű üzem kapcsolható nagyobb fényerősséggel
  • Fehér fény, vörös fény és infravörös változatok
  • Kompakt és robusztus ház
  • Diffúzor-felépítmény az egyenletes megvilágításhoz


Kiegészítő LED-es lámpák

A minőségi kiegészítő LED-es lámpák homogén fénymezőt hoznak létre, amely választhatóan az objektum akár teljesen árnyék nélküli megvilágítását vagy a felületi jellemzők, úgymint beütött kódok, karcolások vagy benyomódások, kiemelését szolgálja. Ezek látható fehér, vörös vagy nem látható infravörös fénnyel kaphatók.

A gyűrűs megvilágításhoz alkalmazott minőségi üveg diffúzor további egyenletes megvilágítást biztosít, mindezt a tükröződő felületek közeli tartományban történő használata során jelentkező zavaró visszaverődések nélkül. Az opcionálisan elérhető szerelési tartozékok és az igazolt ifm szerelőrendszer megkönnyíti a különböző kiegészítő világítások beállítását.