You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Tartozékok
  4. Tartozékok forgásjeladókhoz
  5. Mérőkerekek lineáris méréshez

Tartozékok forgásjeladókhoz - Mérőkerekek lineáris méréshez

  • A precíz szalagsebesség-méréshez
  • Pontos hosszmérés a vágási folyamatoknál
  • Különböző alapanyagokból készült kivitelek az optimális tapadáshoz

Tartozékok forgásjeladókhoz - Mérőkerekek lineáris méréshez


Mérőkerekek távolságméréshez

A forgásjeladókat akkor használják mérőkerékkel kombinálva, amikor a termékhosszát pontosan kell lemérni, pl. a fa-, papír-, üveg- vagy fémiparban gyakran előforduló keresztosztási eljárásoknál. Ezenkívül számos alkalmazásban nem lehetséges a szállítószalag sebességét a hajtómotorra szerelt forgásjeladóval meghatározni, mivel szalag csúszása (szlip) pontatlanná teszi a mérést. Ezeknél az alkalmazásoknál is használják a mérőkerékkel kombinált forgásjeladót.

A kínálatban 200 mm-es és 500 mm-es kerülettel rendelkező mérőkerekek szerepelnek. Ezek vagy teljesen alumíniumból készültek szegélyezett futófelülettel vagy műanyagból, különböző felületekkel. A mérőkerék anyagának megválasztásánál fontos, hogy a kerék csúszásmentesen (szlip) mozoghasson az aljzaton.