1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Tartozékok
  4. Szelepérzékelők tartozékai
  5. Kódtárcsa

Tartozékok szelepvisszajelző rendszerekhez - Kódtárcsák

  • Easy mounting directly on the shaft of the valve actuator
  • Különböző átmérők és szerkezeti magasságok a mindenkori hajtáshoz való adaptáláshoz
  • Változatok inverz funkcióval
  • Housing colours in red, black, and blue
  • Magas ütés- és rezgésállóság


Kapcsolóbütykök

A (pukknak is nevezett) kapcsolóbütyök a pneumatikus lengőhajtómű vagy a szeleplemezek pozíciójának megbízható visszajelzésére szolgál.
A pukk a lengőhajtómű hajtótengelyére lesz felszerelve. Két, különböző magasságban található, 90°-ban eltolt fémcsavarral rendelkezik. Egy induktív kettős érzékelő, amely két egymás felett elhelyezkedő érzékelőfelülettel rendelkezik, a felső és az alsó fémcsavart, és ezzel együtt a „Nyitva” és „Zárva” szelepállapotot érzékeli. A rendszer érintés nélkül, kopásmentesen és öntisztító funkcióval működik. Nagyon ellenálló a külső behatásokkal szemben, és ellenáll a mágneses terheléseknek, a vibrációnak és az ütéseknek.