You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Tartozékok
  4. Szelepérzékelők tartozékai

Szelepérzékelők tartozékai

  • A kapcsolóbütyök egyszerű szerelése közvetlenül a lengőhajtás tengelyére
  • Különböző átmérők és szerkezeti magasságok a mindenkori hajtáshoz való adaptáláshoz
  • Komplett szerelőkészletek különböző gyártók meghajtásaihoz
  • Magas ütés- és rezgésállóság
  • Az emelőszelep-érzékelő egyszerű telepítése a leggyakoribb típusú szelepeken

Szelepérzékelők tartozékai

Szelepérzékelők tartozékai

A (pukknak is nevezett) kapcsolóbütyök a pneumatikus lengőhajtómű vagy a szeleplemezek pozíciójának megbízható visszajelzésére szolgál.
A pukk a lengőhajtómű hajtótengelyére lesz felszerelve. Két, különböző magasságban található, 90°-ban eltolt fémcsavarral rendelkezik. Egy induktív kettős érzékelő, amely két egymás felett elhelyezkedő érzékelőfelülettel rendelkezik, a felső és az alsó fémcsavart, és ezzel együtt a „Nyitva” és „Zárva” szelepállapotot érzékeli. A rendszer érintés nélkül, kopásmentesen és öntisztító funkcióval működik. Nagyon ellenálló a külső behatásokkal szemben, és ellenáll a mágneses terheléseknek, a vibrációnak és az ütéseknek.

Az emelőszelep-érzékelőt egy szerelőadapterrel szerelik fel a különböző gyártmányú szelepekre.