You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Tartozékok
  4. Tartozékok száloptikai érzékelőkhöz
  5. Száloptikai érzékelők magas hőmérsékletre

Tartozékok száloptikai érzékelőkhöz - Optikai szálak magas hőmérsékletre

  • Ellenállóképes számos agresszív vegyi anyaggal szemben
  • Fémszilikon burkolás akár 150 C hőmérsékleten való alkalmazáshoz
  • Magas hőmérsékleti tartományban való alkalmazáshoz
  • Üzem egyutas fénysorompóként vagy tárgyreflexiós fényérzékelőként
  • Különböző kivitelek és fejformák különböző alkalmazásokhoz

Tartozékok száloptikai érzékelőkhöz - Optikai szálak magas hőmérsékletre


Fényhullám vezetők magas hőmérséklettartományhoz

Ha csak kevés hely marad az optoelektronikai szabványérzékelők beszerelésére, fényhullámvezető rendszereket, más néven optikai szálas rendszereket alkalmazunk. Ezeknél a rendszereknél a kiértékelő elektronika és a fényhullám vezetők külön kerülnek beszerelésre.
Ez lehetővé teszi a rendkívül kis és nagyon nehezen hozzáférhető helyre történő beszerelést.

A fényhullámvezető rendszerek lehetnek egyutas fénysorompók vagy tárgyreflexiós fényérzékelők.

A szilikátüveg fényhullám vezetők ellenállóbbak a hővel és az elhasználódással szemben, és a vegyszerekkel szemben sem annyira érzékenyek, mint az akril fényhullám vezetők. Hajlításkor megőrzik optikai tulajdonságukat.
A 150 °C-ig terjedő tartományban fémszilikon-köpennyel ellátott fényhullám vezetőket használnak. A magas hőmérséklettartományokban alumínium (290 °C-ig) vagy nemesacél (315 °C-ig) anyagú köpennyel ellátott üvegszáloptikát használnak.