1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Tartozékok
  4. Távolságérzékelő tartozékok
  5. Szerelőkészletek reflektorokhoz

Távolságérzékelő tartozékok - Szerelőkészletek prizmákhoz

  • Teljes szerelőkészlet a szorítóhenger szereléséhez
  • Egyszerű, gyors és költséghatékony rögzítés
  • Robusztus kivitel zord ipari környezetben történő alkalmazásokhoz
  • Felületen, kerek profilon vagy alumínium profilon való szereléshez
  • Minden kívánt reflektorpozíció megvalósítható a minden irányban való szabad mozgathatósággal


Szerelőkészletek reflektorokhoz

A könnyen kezelhető szerelőkészletek tartalmaznak egy szorítóhengert, egy tartóelemet a reflektor számára és egy tartócsavart anyával. A tartócsavarra rögzített szorítóhenger biztosan megtartja az adott pozícióban a tartóelemet, amelyen a reflektor található, és ugyanakkor lehetővé teszi az elfordulást bármely irányban.

A szorítóhengert háromféle képen lehet felszerelni: a kerek profilokra és rudakra, felületekre és az iparban általában használatos alumínium profilokra.

A felületekre való szerelésnél a szerelőkészletet egy tartócsavarral egészül ki, amelyet egy lyukba vagy egy menetben rögzítenek a felületen. A reflektor ennél a változatnál is bármely pozícióba beállítható. A csavarfejen és a reflektor tartóelemén a szorítóhenger bármely irányba elforgatható.

A szabványos alumínium profilok számára a szerelőkészletben található egy szerelőkocka. A kocka a profil hornyát használja, a vándoranyával rögzíthető benne, és bármely ifm szorítóhengerrel összeköthető.