1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Tartozékok
  4. Optikai szenzorok tartozékai
  5. Hűtő box és védőburkolatok távolságérzékelőkhöz

Tartozékok optikai érzékelőkhöz - Hűtő doboz és védőház távolságérzékelőkhöz

  • Alkalmazás max. 180 C környezeti hőmérsékletig
  • Robusztus fém ház beépített hűtőkörrek
  • Lehetőség víz- vagy léghűtésre
  • Megbízható védelem nagyon szélsőséges környezeti feltételek ellen
  • O1D kivitel távolságérzékelőkhöz


Hűtőburkolat és védőház a távolságérzékelők számára

A túlmelegedéssel szembeni védelem érdekében a nagyteljesítményű elektronikát környezeti hőmérsékleten 180 °C-ra kell hűteni. Az O1D távolságérzékelő a hűtőburkolattal így forró körülmények között, mint pl. az acéliparban is használható.

A szabványos 3/8” tömlőcsatlakozóval a hűtőburkolat csatlakoztatható egy hűtőkörre, és ezzel a belső tér úgy vízzel, mint hideg levegővel „elektronikabarát” hőmérsékletre hűthető.

Anélkül, hogy hűtőkörre csatlakoztatnánk, a burkolat védőházként is használható kifejezetten zord ipari környezetben.