You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Tartozékok
  4. Tartozékok pozíció érzékelőkhöz
  5. Rögzítő készletek M12-es típushoz

Tartozékok pozíció érzékelőkhöz - Szerelőkészletek M12-es típusokhoz

  • Teljes szerelőkészlet a szorítóhenger szereléséhez
  • Egyszerű, gyors és költséghatékony rögzítés
  • Robusztus kivitel zord ipari környezetben történő alkalmazásokhoz
  • Felületen, kerek profilon vagy alumínium profilon való szereléshez
  • Minden kívánt érzékelőpozíció megvalósítható a minden irányban való szabad mozgathatósággal

Tartozékok pozíció érzékelőkhöz - Szerelőkészletek M12-es típusokhoz


Szerelőkészletek az M12-es kivitelhez

A könnyen kezelhető szerelőkészletek tartalmaznak egy szorítóhengert, egy tartóelemet az érzékelő számára és egy csavart anyával. A csupán egy csavarral rögzített szorítóhenger biztosan megtartja az adott pozícióban a tartóelemet, amelyen az érzékelő található, és ugyanakkor lehetővé teszi az elfordulást bármely irányban.

A szorítóhengert háromféle képen lehet felszerelni: a kerek profilokra és rudakra, felületekre és az iparban általában használatos alumínium profilokra.

A kerek profilokra történő felszerelésnél a szorítóhengert egyszerűen egy a gépen található kerek profilra rögzítik. Úgy a kerek profilra szerelt szorítóhenger, mint az érzékelő tartóeleme is elforgatható. Az érzékelő így könnyen és gyorsan beállítható bármely pozícióba. A szorítóhenger három kerekprofil-átmérhőhöz (10/12/14 mm) kapható. A termékválasztékhoz tartoznak a hozzáillő kerek profilok is egyenes vagy hajlított kivitelben.

A felületekre való szerelésnél a szerelőkészletet egy tartócsavarral egészül ki, amelyet egy lyukba vagy egy menetben rögzítenek a felületen. Az érzékelő ennél a változatnál is bármely pozícióba beállítható. A csavarfejen és az érzékelő tartóelemén a szorítóhenger bármely irányba elforgatható.

A szabványos alumínium profilok számára a szerelőkészletben található egy szerelőkocka. A kocka a profil hornyát használja, a vándoranyával rögzíthető benne, és bármely ifm szorítóhengerrel összeköthető.