1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Tápegységek
  4. Elektronikus 24 V DC biztosító
  5. Elektronikus 24 V DC biztosító IO-Linkkel

Elektronikus 24 V DC biztosító IO-Linkkel



Elektronikus 24V DC biztosítók IO-Linkkel

Az elektronikus 24 V DC biztosítók állandóan felügyelik a szekunder áramkört és meghibásodás esetén biztonságosan lekapcsolják. Ezeknek az elektronikus biztosítóautomatáknak az alkalmazása lehetővé teszi pl. a nagy vezetékhosszúságú áramköröket túlterhelés esetén, amelyeknél a mechanikus vezetékvédők gyakran nem oldanak ki.
A rendszer moduláris felépítésű és egy betápláló modulból és az ehhez csatlakoztatható biztosítómodulokból áll. Egy gomb segítségével a biztonsági modul mindegyik csatornája be- és kikapcsolható, ill. visszaállítható. A modul ezenkívül IO-Linken keresztül is üzemeltethető és paraméterezhető. Az összes információ közvetlenül a csatlakoztatott IO-Link masterhez kerül továbbításra. Ezenkívül továbbításra kerülnek a diagnosztikai információk, pl. hogy melyik biztosítóautomata oldott ki, és a kioldások száma biztosítókként. Az egyes áramkör egymásutáni bekapcsolása az üzembe helyezés céljából, ill. az újra bekapcsolás egy hiba elhárítását követően távolról is történhet egy IO-Linken keresztül.
A LINERECORDER SENSOR szoftver lehetővé teszi a paraméterkészletek megjelenítését, átadhatóságát és archiválását.