1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Tápegységek
  4. Elektronikus 24 V DC biztosító
  5. Elektronikus 24 V DC biztosító

Elektronikus 24 V DC biztosító



Elektronikus 24V DC biztosítók

Az elektronikus 24 V DC biztosítók állandóan felügyelik a szekunder áramkört és meghibásodás esetén biztonságosan lekapcsolják. Ezeknek az elektronikus biztosítóautomatáknak az alkalmazása lehetővé teszi pl. a nagy vezetékhosszúságú áramköröket túlterhelés esetén, amelyeknél a mechanikus vezetékvédők gyakran nem oldanak ki.
A rendszer moduláris felépítésű és egy betápláló modulból és az ehhez csatlakoztatható biztosítómodulokból áll.
A biztonsági modulok rendelkeznek egy LED-del, amely jelzi, hogyha a modul bekapcsolt, hogyha aktív, és hogy milyen mértékben van kihasználva. A betápláló modul ezenkívül rendelkezik egy közös kimenettel egy figyelmeztető üzenet számára arra az esetre, ha egy modul kioldott. Egy gomb segítségével a biztonsági modul mindegyik csatornája be- és kikapcsolható, ill. visszaállítható.