Az elektronikus 24 V DC biztosítók állandóan felügyelik a szekunder áramkört és meghibásodás esetén biztonságosan lekapcsolják. Ezeknek az elektronikus biztosítóautomatáknak az alkalmazása lehetővé teszi pl. a nagy vezetékhosszúságú áramköröket túlterhelés esetén, amelyeknél a mechanikus vezetékvédők gyakran nem oldanak ki.
A rendszer moduláris felépítésű és egy betápláló modulból és az ehhez csatlakoztatható biztosítómodulokból áll. Ezek könnyen, hidak és átkötők nélkül, egy zárómechanizmussal csatlakoztathatók a fejmodulhoz. A könnyű beszereléssel és az egyszerű huzalozással idő és költségek takaríthatók meg. A standardverziónál legfeljebb 10, az IO-Link változatnál legfeljebb 8 biztonsági modul csatlakoztatható egy betápláló modulhoz.
A biztonsági modulok rendelkeznek egy LED-del, amely jelzi, hogyha a modul bekapcsolt, hogyha aktív, és hogy milyen mértékben van kihasználva. Mindegyik modul két csatornával rendelkezik. Egy gomb segítségével a biztonsági modul mindegyik csatornája be- és kikapcsolható, ill. visszaállítható. Az IO-Linkes kivitelnél a modulok távolról paraméterehetők és üzemeltethetők.