You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Tápegységek
  4. Kapcsolóerősítő

Kapcsolóerősítő

Kapcsolóerősítők

A hagyományos érzékelők tranzisztor kimenetei alacsony terhelő áramokhoz vannak kialakítva. Ha a felhasználó magasabb áramokat vagy akár váltakozó áramot kíván kapcsolni, úgy kapcsoló erősítőt kell használnia. Ez az érzékelőjelet használja ahhoz, hogy vezéreljen egy kimeneti relét.
Az ifm egy- vagy kétcsatornás kivitelben kínál kapcsolóerősítőket. Ezek egy integrált széles tartományú tápegységgel (110...240 V AC) rendelkeznek, hogy feszültséggel (24 V DC) láthassák el a csatlakoztatott érzékelőket. A kapcsolóerősítőket keskeny kivitel jellemzi, melynek köszönhetően csak igen kis helyet foglalnak el a kapcsolószekrényben.