1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Szoftver
  4. Alkalmazások

Alkalmazások

  • Intelligens érzékelők gyors és egyszerű integrálása a PLC-k világába
  • Kényelmes webes konfigurálás az időigényes és költséges programozás helyett
  • Nem szükséges különleges PC-szoftver alkalmazása
  • Csatlakoztatás PLC-re PROFINET, PROFIBUS, EtherNet/IP és egyéb terepi busz protokollok révén
  • Személyre szabott intelligens funkciók

Alkalmazások

Applikációk

Az applikációk az IO-Link érzékelők, az 1D/2D kódolvasók, a 3D kamerák és az RFID író-/olvasófejek paraméterezésére és üzembe helyezésére szolgálnak.
Ezenkívül rendelkezésre állnak applikációk az AS-i IO-Link modulokból történő folyamatadatok gyűjtésére és tárolására és az AS-i konfigurációk kezelésére.
Az applikációk eleve rendelkeznek az egyedi CODESYS licenccel. Az applikációk az AS-i gateway-ekre kerülnek betöltésre. Ezek hozzák létre az összeköttetést az AS-i és a gyakori terepbuszokkal, mint pl. az EtherNet/IP-vel, a PROFIBUS-szal, a PROFINET-tel vagy az EtherCA-val. Ezek biztonságosan vezérlik az adatforgalmat az érzékelő/aktuátor szinten és gyors sebességgel kommunikálnak a fölérendelt vezérlőszinttel.