1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Csatlakozás-technológia
  4. Robbanásveszélyes területre
  5. Csatlakozókábel dugóval

Csatlakozó kábelek dugóval robbanásveszélyes területekre

  • Robbanásveszélyes területen történő alkalmazásokhoz
  • A csatlakozási technika megfelel az M12 szabványnak (EN 61076)
  • EK-termékminta-tanúsítvánnyal a komponensekhez
  • Mechanikus ütköző az O-gyűrű sérülés elleni védelméhez
  • A rezgéssel szembeni védelem fűrészfog-kontúrral biztosítja az anyát ütéssel és rázkódással szemben


Kábelcsatlakozó

A kábelcsatlakozókat elsősorban a dugaszoló csatlakozóval rendelkező aktuátorok és érzékelők csatlakoztatására használják a központi elosztókhoz vagy modulokhoz az automatizálási technikában.
Az elosztók és a modulok csatalakozói szerszámok nélküli szerelés esetén is tartósan és biztonságosan tömítettek. Magas szintű védelemmel rendelkeznek a behatoló nedvességgel szemben és fokozott ellenálló képességgel az agresszív folyadékokkal szemben.
Arobbanásveszélyes környezetben való alkalmazásokra alkalmas ecolink sorozatú kábelcsatlakozók megfelelnek a nemzetközi szabványok által támasztott követelményeknek, és ezáltal használhatók az illető robbanásveszélyes környezetben.