You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Csatlakozás-technológia
  4. Robbanásveszélyes területre
  5. Csatlakozókábelek dugaljjal

Csatlakozó kábelek dugaljjal robbanásveszélyes területekre

  • Robbanásveszélyes területen történő alkalmazásokhoz
  • A csatlakozási technika megfelel az M12 szabványnak (EN 61076)
  • EK-termékminta-tanúsítvánnyal a komponensekhez
  • Mechanikus ütköző az O-gyűrű sérülés elleni védelméhez
  • A rezgéssel szembeni védelem fűrészfog-kontúrral biztosítja az anyát ütéssel és rázkódással szemben

Csatlakozó kábelek dugaljjal robbanásveszélyes területekre


Elágazódobozok

Az elágazódobozokat elsősorban a dugaszoló csatlakozóval rendelkező aktuátorok és érzékelők csatlakoztatására használják az elosztódobozokhoz az automatizálási technikában.
Az érzékelők és az aktuátorok csatalakozói szerszámok nélküli szerelés esetén is tartósan és biztonságosan tömítettek. Az O-gyűrűt mechanikus ütköző védi a hollandi anya túl erős meghúzásából eredő tönkremeneteltől. A rezgéssel szembeni védelemnek köszönhetően a csatlakozások zord ipari környezetben is ellenállnak az ütéseknek és ütődéseknek.
Arobbanásveszélyes környezetben való alkalmazásokra alkalmas ecolink sorozatú elágazódobozok megfelelnek a nemzetközi szabványok által támasztott követelményeknek, és ezáltal használhatók az illető robbanásveszélyes környezetben.