- Főoldal
- Termékek
- Csatlakozás-technológia
- Robbanásveszélyes területre
Robbanásveszélyes területre
- Robbanásveszélyes területen történő alkalmazásokhoz
- A csatlakozási technika megfelel az M12 szabványnak (EN 61076)
- EK-termékminta-tanúsítvánnyal a komponensekhez
- Mechanikus ütköző az O-gyűrű sérülés elleni védelméhez
- A rezgéssel szembeni védelem fűrészfog-kontúrral biztosítja az anyát ütéssel és rázkódással szemben
Robbanásveszélyes területre
Alkalmazás robbanásveszélyes környezetben
A robbanásveszély elkerülése érdekében a robbanásveszélyes környezetben használt elektromos készülékeknek szigorú követelményeknek kell megfelelni.
A kifejezetten ezeknél az alkalmazásoknál használt ifm csatlakozástechnika megfelel a nemzetközi szabványok által támasztott követelményeknek, és ezáltal használható a robbanásveszélyes környezetben. Különösen az EVC sorozatú dugaszoló csatlakozókat tesztelték 4 J ütközési energiával. A követelményeknek való megfelelésként a dugaszoló csatlakozó anyacsavarját pl. olyan szorosan kell az érzékelőre felcsavarni, hogy azt kézzel ne lehessen kicsavarni.
A robbanásveszélyes területeken való alkalmazásokra alkalmas ifm termékválasztékba tartoznak az M12-es kivitelű csatlakozókábelek, elágazódobozok és kábelcsatlakozók. A rezgéssel szembeni védelemnek köszönhetően a csatlakozások zord ipari környezetben is ellenállnak az ütéseknek és ütődéseknek.