You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Csatlakozás-technológia
  4. Hegesztéses alkalmazásokhoz
  5. Csatlakozókábelek dugaljjal

Csatlakozókábelek dugaljjal hegesztéses alkalmazásokhoz

  • Hegesztési fröcskölést taszító PUR-kábel, vonóláncként használható
  • Anya hegesztési fröcskölést taszító speciális bevonattal
  • Mechanikus ütköző az O-gyűrű sérülés elleni védelméhez
  • A rezgéssel szembeni védelem fűrészfog-kontúrral biztosítja az anyát ütéssel és rázkódással szemben
  • A LED-ek erős fényviszonyok mellett is jól leolvashatók

Csatlakozókábelek dugaljjal hegesztéses alkalmazásokhoz


Elágazódobozok

Az elágazódobozokat elsősorban a dugaszoló csatlakozóval rendelkező aktuátorok és érzékelők csatlakoztatására használják az elosztódobozokhoz az automatizálási technikában.
Az érzékelők és az aktuátorok csatalakozói szerszámok nélküli szerelés esetén is tartósan és biztonságosan tömítettek. Az O-gyűrűt mechanikus ütköző védi a hollandi anya túl erős meghúzásából eredő tönkremeneteltől. A rezgéssel szembeni védelemnek köszönhetően a csatlakozások zord ipari környezetben is ellenállnak az ütéseknek és ütődéseknek. Egyes változatoknál LED-ek vannak a fogantyúba integrálva a kapcsolási állapot és az üzem kijelzésére, amelyek erős fényhatás esetén is jól láthatóak.
Az ecolink EVW sorozatú elágazódobozokat a hegesztéseknél használják és egy speciális PUR-kábellel rendelkeznek.
A hollandi anya tapadásgátló bevonatának köszönhetően lepereg róla a hegesztési fröcskölés, és könnyen és gyorsan tisztítható.