You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Csatlakozás-technológia
  4. Hegesztéses alkalmazásokhoz

Hegesztéses alkalmazásokhoz

Alkalmazás a hegesztéseknél

Az ecolink sorozat ifm termékválasztékába tartoznak az M8 és M12 kivitelű csatlakozókábelek, elágazódobozok és kábelcsatlakozók.
Az érzékelők, aktuátorok és elosztók csatalakozói szerszámok nélküli szerelés esetén is tartósan és biztonságosan tömítettek. Az O-gyűrűt mechanikus ütköző védi a hollandi anya túl erős meghúzásából eredő tönkremeneteltől. A rezgéssel szembeni védelemnek köszönhetően a csatlakozások zord ipari környezetben is ellenállnak az ütéseknek és ütődéseknek. Egyes változatoknál LED-ek vannak a fogantyúba integrálva a kapcsolási állapot és az üzem kijelzésére, amelyek erős fényhatás esetén is jól láthatóak.
Az ecolink EVW sorozatú termékek a hegesztéseknél használják és egy speciális PUR-kábellel rendelkeznek.
A hollandi anya tapadásgátló bevonatának köszönhetően lepereg róla a hegesztési fröcskölés, és könnyen és gyorsan tisztítható.