1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Csatlakozás-technológia
  4. Szerszámgépekhez, hűtő- és kenőanyagokhoz
  5. Központi elosztó

Elosztódobozok szerszámgépekhez, hűtő- és kenőanyagokhoz

  • Hibátlan szerelés drága forgatónyomaték szerszámok nélkül is
  • Mechanikus ütköző az O-gyűrű sérülés elleni védelméhez
  • Magas ütés- és rezgésállóság
  • Anyagok különböző alkalmazások követelményeihez


Központi elosztók

A központi elosztókat ott alkalmazzák, ahol több érzékelőjelet kell összegyűjteni, hogy azután ezeket egy gyűjtővezetéken át közvetítsék a vezérléshez. Magas szintű védelemmel rendelkeznek a behatoló nedvességgel szemben és fokozott ellenálló képességgel az agresszív folyadékokkal szemben.
A működés és a kapcsolási állapot kijelzésére szolgáló különböző változatú LED-ek az erős fényűknek köszönhetően igen jól felismerhetőek. A teljes tokozásnak köszönhetően az elosztók ütés és rezgésállók, és kiválóan alkalmasak a terepi alkalmazáshoz zord ipari környezetben. A központi elosztók csatalakozói szerszámok nélküli szerelés esetén is tartósan és biztonságosan tömítettek. Az O-gyűrűt mechanikus ütköző védi a hollandi anya túl erős meghúzásából eredő tönkremeneteltől.
Az ecolink EBC sorozatú központi elosztók ellenállóak az olajokkal és kenőanyagokkal szemben, és ezért kiválóan alkalmasak a szerszámgépeknél és a fémfeldolgozó iparban való használatra.