1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Csatlakozás-technológia
  4. Szerszámgépekhez, hűtő- és kenőanyagokhoz
  5. Y-csatlakozókábel

Y-elosztó kábelek szerszámgépekhez, hűtő- és kenőanyagokhoz

  • Megbízható tömítés szerszámok nélküli szerelésnél is
  • Mechanikus ütköző az O-gyűrű sérülés elleni védelméhez
  • A rezgéssel szembeni védelem fűrészfog-kontúrral biztosítja az anyát ütéssel és rázkódással szemben
  • LEDs clearly visible even in cases of high light exposure
  • Nagy ellenállóság olajokkal és kenőanyagokkal szemben


Y-csatlakozókábelek

Az Y-csatlakozókábelek egy-egy csatlakozóval és két-két hüvellyel rendelkeznek. Az érzékelők csatlakoztatására használják a központi elosztókhoz és modulokhoz.
Az érzékelők és elosztók csatalakozói szerszámok nélküli szerelés esetén is tartósan és biztonságosan tömítettek. Az O-gyűrűt mechanikus ütköző védi a hollandi anya túl erős meghúzásából eredő tönkremeneteltől. A rezgéssel szembeni védelemnek köszönhetően a csatlakozások zord ipari környezetben is ellenállnak az ütéseknek és ütődéseknek. Egyes változatoknál LED-ek vannak a fogantyúba integrálva a kapcsolási állapot és az üzem kijelzésére, amelyek erős fényhatás esetén is jól láthatóak.
Az ecolink EVC sorozatú csatlakozókábelek ellenállóak az olajokkal és kenőanyagokkal szemben, és ezért kiválóan alkalmasak a szerszámgépeknél és a fémfeldolgozó iparban való használatra.