You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Csatlakozás-technológia
  4. Nedves és élelmiszeripari területekre
  5. Központi elosztó

Elosztódobozok nedves és élelmiszeripari területekre

  • Központi diagnosztikai ablak állapotjelző LED-ekkel
  • Speciálisan higiénikus alkalmazásokban való alkalmazáshoz
  • Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően
  • 10...36 V betáplálás és jelek a közöts 19-pólusú kábelen keresztül
  • Large number of slots

Elosztódobozok nedves és élelmiszeripari területekre


Központi elosztók

A ProcessLine központi elosztókat ott alkalmazzák, ahol több érzékelőjelet kell összegyűjteni, hogy azután ezeket egy gyűjtővezetéken át közvetítsék a vezérléshez. Magas szintű védelemmel rendelkeznek a behatoló nedvességgel szemben és fokozott ellenálló képességgel az agresszív folyadékokkal szemben.
A ProcessLine központi elosztókat kifejezetten nedves környezetben történő használatra fejlesztették ki az élelmiszeriparban és az italgyártásnál. A nagynyomáson végzett rendszeres tisztítási ciklusok higiéniai követelményeinek megfelelően a készülékház teljesen nemesacélból készült és IP 69K védettséggel rendelkezik. A készülékháznak nincsenek sarkai vagy élei, így nem kínál támadási felületet a baktériumok számára.
A ProcessLine központi elosztók csupán egyetlen csavarral bármely helyzetbe oly módon beszerelhetők, hogy a homlokoldalra ne rakódhassanak le cseppek vagy szennyeződések.
Az összes elektromos csatlakozás radiális tömítéssel rendelkező M12-es dugaszoló csatlakozóval van ellátva. A jól látható állapot LED-ek egy központi fénykupolában kaptak helyet.