You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Csatlakozás-technológia
  3. Összekötő kábel

Összekötő kábel

  • A csatlakozási technika megfelel az M12- és M8-szabványnak (EN 61076)
  • Megbízható tömítés szerszámok nélküli szerelésnél is
  • Mechanikus ütköző az O-gyűrű sérülés elleni védelméhez
  • A rezgéssel szembeni védelem fűrészfog-kontúrral biztosítja az anyát ütéssel és rázkódással szemben
  • A LED-ek erős fényviszonyok mellett is jól leolvashatók