You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Csatlakozás-technológia
  4. Nedves és élelmiszeripari területekre
  5. Csatlakozókábel dugóval

Csatlakozókábel dugóval nedves és élelmiszeripari területekre

  • Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően
  • Megbízható tömítés szerszámok nélküli szerelésnél is
  • Magas ütés- és rezgésállóság
  • A LED-ek erős fényviszonyok mellett is jól leolvashatók
  • Széles üzemi hőmérséklettartomány

Csatlakozókábel dugóval nedves és élelmiszeripari területekre


Kábelcsatlakozó

A kábelcsatlakozókat elsősorban a dugaszoló csatlakozóval rendelkező aktuátorok és érzékelők csatlakoztatására használják a központi elosztókhoz vagy modulokhoz az automatizálási technikában.
Az elosztók és a modulok csatalakozói szerszámok nélküli szerelés esetén is tartósan és biztonságosan tömítettek. Magas szintű védelemmel rendelkeznek a behatoló nedvességgel szemben és fokozott ellenálló képességgel az agresszív folyadékokkal szemben.
Az ecolink EVT sorozatú kábelcsatlakozók különösen a higiénikus és a nedves környezetben való használatra alkalmasak. Ellenállóak az agresszív tisztítószerekkel végzett gyakori nagynyomású tisztítással szemben. A magas hőmérséklettartománynak és a gyors hőmérsékletváltozással szembeni ellenálló-képességüknek köszönhetően a kábelcsatlakozók kiválóan alkalmasak az élelmiszeriparban és az italgyártásnál való használatra.