You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Csatlakozás-technológia
  4. Nedves és élelmiszeripari területekre

Nedves és élelmiszeripari területekre

Alkalmazás nedves környezetben és az élelmiszeriparban

Az ecolink sorozat ifm termékválasztékába tartoznak az M8 és M12 kivitelű központi elosztók, elágazódobozok, kábelcsatlakozók és csatlakozókábelek. A kínálatot konfekcionálható elágazódobozok és kábelcsatlakozók egészítik ki.
Az érzékelők, aktuátorok és elosztók csatalakozói szerszámok nélküli szerelés esetén is tartósan és biztonságosan tömítettek. Az O-gyűrűt mechanikus ütköző védi a hollandi anya túl erős meghúzásából eredő tönkremeneteltől. A rezgéssel szembeni védelemnek köszönhetően a csatlakozások zord ipari környezetben is ellenállnak az ütéseknek és ütődéseknek. Egyes változatoknál LED-ek vannak a fogantyúba integrálva a kapcsolási állapot és az üzem kijelzésére, amelyek erős fényhatás esetén is jól láthatóak.
A kiváló minőségű nemesacélból készült hollandi anyáknak és az élelmiszeripari felhasználásra alkalmas tömítőanyagoknak köszönhetően az ecolink EVT sorozat alkalmas a higiénikus és a nedves környezetben való használatra. A termékek ellenállóak az agresszív tisztítószerekkel végzett gyakori nagynyomású tisztítással szemben. A magas hőmérséklettartománynak és a gyors hőmérsékletváltozással szembeni ellenálló-képességüknek köszönhetően kiválóan alkalmasak az élelmiszeriparban és az italgyártásnál való használatra.