1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Csatlakozás-technológia
  4. Ipari alkalmazások / gyárautomatizálás
  5. Y-csatlakozókábel

Y-elosztó kábelek ipari alkalmazásokhoz / gyárautomatizálás

  • A csatlakozási technika megfelel az M12- és M8-szabványnak (EN 61076)
  • Megbízható tömítés szerszámok nélküli szerelésnél is
  • Mechanikus ütköző az O-gyűrű sérülés elleni védelméhez
  • A rezgéssel szembeni védelem fűrészfog-kontúrral biztosítja az anyát ütéssel és rázkódással szemben
  • A LED-ek erős fényviszonyok mellett is jól leolvashatók


Y-csatlakozókábelek

Az Y-csatlakozókábelek egy-egy csatlakozóval és két-két hüvellyel rendelkeznek. Egyenként két-két érzékelő vagy aktuátor csatlakoztatására használják a központi elosztókhoz és modulokhoz.
Az érzékelők és az Y-elosztók csatalakozói szerszámok nélküli szerelés esetén is tartósan és biztonságosan tömítettek. Az O-gyűrűt mechanikus ütköző védi a hollandi anya túl erős meghúzásából eredő tönkremeneteltől. A rezgéssel szembeni védelemnek köszönhetően a csatlakozások zord ipari környezetben is ellenállnak az ütéseknek és ütődéseknek. Egyes változatoknál LED-ek vannak a fogantyúba integrálva a kapcsolási állapot és az üzem kijelzésére, amelyek erős fényhatás esetén is jól láthatóak.