1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Csatlakozás-technológia
  4. Ipari alkalmazások / gyárautomatizálás
  5. Csatlakozókábel dugóval

Csatlakozókábelek dugóval ipari alkalmazásokhoz / gyárautomatizálás

  • A csatlakozási technika megfelel az M12- és M8-szabványnak (EN 61076)
  • Megbízható tömítés szerszámok nélküli szerelésnél is
  • Mechanikus ütköző az O-gyűrű sérülés elleni védelméhez
  • A rezgéssel szembeni védelem fűrészfog-kontúrral biztosítja az anyát ütéssel és rázkódással szemben
  • LEDs clearly visible even in cases of high light exposure


Kábelcsatlakozó

A kábelcsatlakozókat elsősorban a dugaszoló csatlakozóval rendelkező aktuátorok és érzékelők csatlakoztatására használják a központi elosztókhoz vagy modulokhoz az automatizálási technikában.
Az elosztók és a modulok csatalakozói szerszámok nélküli szerelés esetén is tartósan és biztonságosan tömítettek. Magas szintű védelemmel rendelkeznek a behatoló nedvességgel szemben és fokozott ellenálló képességgel az agresszív folyadékokkal szemben.