1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Csatlakozás-technológia
  4. Ipari alkalmazások / gyárautomatizálás
  5. Csatlakozókábelek dugaljjal

Csatlakozókábelek dugaljjal ipari alkalmazásokhoz / gyárautomatizálás

  • A csatlakozási technika megfelel az M12- és M8-szabványnak (EN 61076)
  • Megbízható tömítés szerszámok nélküli szerelésnél is
  • Mechanikus ütköző az O-gyűrű sérülés elleni védelméhez
  • A rezgéssel szembeni védelem fűrészfog-kontúrral biztosítja az anyát ütéssel és rázkódással szemben
  • LEDs clearly visible even in cases of high light exposure


Elágazódobozok

Az elágazódobozokat elsősorban a dugaszoló csatlakozóval rendelkező aktuátorok és érzékelők csatlakoztatására használják az elosztódobozokhoz az automatizálási technikában.
Az érzékelők és az aktuátorok csatalakozói szerszámok nélküli szerelés esetén is tartósan és biztonságosan tömítettek. Az O-gyűrűt mechanikus ütköző védi a hollandi anya túl erős meghúzásából eredő tönkremeneteltől. A rezgéssel szembeni védelemnek köszönhetően a csatlakozások zord ipari környezetben is ellenállnak az ütéseknek és ütődéseknek. Egyes változatoknál LED-ek vannak a fogantyúba integrálva a kapcsolási állapot és az üzem kijelzésére, amelyek erős fényhatás esetén is jól láthatóak.