You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Csatlakozás-technológia

Csatlakozási technika

Az ecolink sorozat ifm termékválasztékába tartoznak az M8 és M12 kivitelű központi elosztók, elágazódobozok, kábelcsatlakozók és csatlakozókábelek. A kínálatot beépített aljzatok, beépített dugók, szelepdugaszok, valamint konfekcionálható elágazódobozok és kábelcsatlakozók egészítik ki.
Az érzékelők, aktuátorok és elosztók csatalakozói szerszámok nélküli szerelés esetén is tartósan és biztonságosan tömítettek. Az O-gyűrűt mechanikus ütköző védi a hollandi anya túl erős meghúzásából eredő tönkremeneteltől. A rezgéssel szembeni védelemnek köszönhetően a csatlakozások zord ipari környezetben is ellenállnak az ütéseknek és ütődéseknek. Egyes változatoknál LED-ek vannak a fogantyúba integrálva a kapcsolási állapot és az üzem kijelzésére, amelyek erős fényhatás esetén is jól láthatóak.
A termékkészlet az adott alkalmazási terület függvényében alakul. Az általános ipari alkalmazásoknál használt csatlakozástechnika mellett a kínálatban megtalálhatóak a higiénikus és a nedves környezetben használható változatok az élelmiszeripar és az italgyártás számára, a szerszámgépeknél és a fémfeldolgozó iparban, a hegesztőberendezéseknél, a mobil munkagépeknél és a robbanásveszélyes környezetben használható változatok is.