Az automatizálási technikában az érzékelők a vezérlőrendszerek „érzékszervei”. Az érzékelőket a mobil munkagépeknél és berendezéseknél is alkalmazzák. Az ipari automatizálás készülékekhez képest a hordozható érzékellőkkel szemben magasabb követeléseket támasztanak.
Az ifm készülékeket robusztus készülékház és magas szintű védettségség jellemzi a zord körülményekben való alkalmazáshoz. Ütés- és vibrációállóak, és erősen szennyezett körülmények között is használhatók. A megnövelt hőmérséklettartományuknak köszönhetően az érzékelők nagyon hidegben és forró motoroknál is alkalmazhatók. A készülékek ezenkívül ellenállóak a gyors hőmérsékletváltozással szemben is. A széles ellátófeszültség-tartománynak köszönhetően az érzékelő működését nem befolyásolják az erőteljes hálózati feszültségingadozások. Annak érdekében, hogy az egyre szigorúbb EMC követelményeknek megfeleljenek, a készülékek megnövelt EMC ellenálló-képességgel rendelkeznek.
Számos érzékelő E1 típusengedéllyel rendelkezik.
A mobil használatra alkalmas ifm termékválasztékba tartoznak pl. az induktív érzékelők, nyomásérzékelők, hőmérséklet-érzékelők, dőlésérzékelők és kamerák.