1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Rendszerek mobil gépekhez
  4. Vezérlések
  5. Vezérlések vezérlőszekrényben történő használatra

Rendszerek mobil munkagépekhez - Vezérlések vezérlőszekrényben történő használatra

  • Analóg és digitális bemenetek és kimenetek a vezérlő- és a diagnosztikai jelekhez
  • Komplex vezérlési funkciókhoz mobil munkagépek esetében
  • Nagy teljesítményű CAN interfésze sokoldalú kommunikációs feladatokhoz
  • Szabadon programozható az IEC 61131-3 szerinti CODESYS szoftverrel
  • e1 típusbizonylat a Szövetségi Közlekedési Hivataltól


Mobil munkagépekhez használt rendszerek - Vezérlések kapcsolószekrényben való alkalmazáshoz

A programozható CabinetController vezérléseket a vezetőkabinokban vagy egy mobil munkagép kapcsolószekrényében való használatra tervezték. Nehéz körülmények között történő használatra alkalmasak. A vékony kivitelüknek köszönhetően beépíthetők vezérlőpanelekbe vagy kezelőkonzolokba.
A vezérlés gyorsan és megbízhatóan dolgozza fel az érzékelők által generált jeleket és bocsátja ezeket az aktuátorok rendelkezésére. A különböző alkalmazási területeken használt multifunkcionális be- és kimenetek mellett mindegyik vezérlés több CAN interfésszel rendelkezik. A motorvezérlésekből érkező adatok a J1939 protokoll segítségével dolgozhatók fel.
A készülékek magas EMC ellenálló-képességgel és E1-es típusengedélyezéssel rendelkeznek.
A vezérlés funkcionalitása könnyen és precízen beállítható az illető alkalmazáshoz az IEC 61131-3 szabványnak megfelelő CODESYS programozó szoftverrel.
A rendszer fő alkalmazási területei az építőipari és mezőgazdasági gépeknél, kommunális járműveknél és a szállítási és logisztikai járműveknél való használat.