1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Rendszerek mobil gépekhez
  4. Vezérlések
  5. Basic vezérlőrendszerek IP 67-es védettséggel

Rendszerek mobil munkagépekhez - Basic vezérlőrendszerek IP 67-es védettséggel

  • Nagy teljesítményű, áramszabályozott kimenetek H-híd funkcióval
  • Érzékelők és aktuátorok csatlakoztatása további külső kábelezés nélkül
  • Nagy teljesítményű CAN interfésze sokoldalú kommunikációs feladatokhoz
  • Egyszerű és gyors szerelés
  • Szabadon programozható az IEC 61131-3 szerinti CODESYS szoftverrel


Rendszerek mobil munkagép számára - IP 67 védettséggel rendelkező kisvezérlések

A SmartController sorozatú kisvezérléseket nehéz körülmények közötti használatra tervezték. Alkalmasak a járművekbe vagy mobil munkagépbe való közvetlen beszerelésre és a kiegészítő védőház nélkül is biztosítják az IP 67 védettséget.
A vezérlés gyorsan és megbízhatóan dolgozza fel az érzékelők által generált jeleket és bocsátja ezeket az aktuátorok rendelkezésére. A különböző alkalmazási területeken használt multifunkcionális be- és kimenetek mellett mindegyik vezérlés több CAN interfésszel rendelkezik. A motorvezérlésekből érkező adatok a J1939 protokoll segítségével dolgozhatók fel.
A készülékek magas EMC ellenálló-képességgel és E1-es típusengedélyezéssel rendelkeznek.
A vezérlés funkcionalitása könnyen és precízen beállítható az illető alkalmazáshoz az IEC 61131-3 szabványnak megfelelő CODESYS programozó szoftverrel.
A rendszer fő alkalmazási területei az építőipari és mezőgazdasági gépeknél, kommunális járműveknél és a szállítási és logisztikai járműveknél való használat.