1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Rendszerek mobil gépekhez
  4. Vezérlések
  5. Ecomat mobile Basic mini vezérlőrendszerek

Rendszerek mobil munkagépekhez - ecomat mobile Basic vezérlőrendszerek

  • Nagy teljesítményű, áramszabályozott kimenetek H-híd funkcióval
  • Érzékelők és aktuátorok csatlakoztatása további külső kábelezés nélkül
  • Nagy teljesítményű CAN interfésze sokoldalú kommunikációs feladatokhoz
  • Egyszerű és gyors szerelés
  • Szabadon programozható az IEC 61131-3 szerinti CODESYS szoftverrel


Mobil munkagépeknél használt rendszerek - ecomat mobile Basic kisvezérlések

Az ecomatmobile Basic vezérlőrendszert nehéz körülmények közötti használatra tervezték. Alkalmas a járművekbe vagy mobil munkagépbe való közvetlen beszerelésre. A rendszer moduláris felépítésű, egyszerűen beszerelhető, kezelhető, és költséghatékony. A vezérlési funkciók mellett megoldást kínálnak a huzalozásra és a bebiztosításra. Továbbá, a grafikus megjelenítő modul gondoskodik a rendszerüzenetek kijelzéséről és az egyszerű kijelzőkről.
A vezérlés gyorsan és megbízhatóan dolgozza fel az érzékelők által generált jeleket és bocsátja ezeket az aktuátorok rendelkezésére. A különböző alkalmazási területeken használt multifunkcionális be- és kimenetek mellett mindegyik vezérlés több CAN interfésszel rendelkezik. A motorvezérlésekből érkező adatok a J1939 protokoll segítségével dolgozhatók fel.
A készülékek magas EMC ellenálló-képességgel és E1-es típusengedélyezéssel rendelkeznek.
A vezérlés funkcionalitása könnyen és precízen beállítható az illető alkalmazáshoz az IEC 61131-3 szabványnak megfelelő CODESYS programozó szoftverrel.
A rendszer fő alkalmazási területei az építőipari és mezőgazdasági gépeknél, kommunális járműveknél és a szállítási és logisztikai járműveknél való használat.