Az ecomatmobile sorozatú ifm vezérléseket nehéz körülmények közötti használatra tervezték. Alkalmasak a járművekbe vagy mobil munkagépbe való közvetlen beszerelésre.
A választékban egyaránt megtalálhatók a kompakt, rugalmas és kedvező áru kisvezérlések és a nagy teljesítményű, tetszőlegesen programozható vezérléseket nagyszámú be- és kimenetekkel. A biztonsági feladatok számára megfelelő biztonsági vezérlések állnak rendelkezésre.
A vezérlések gyorsan és megbízhatóan dolgozzák fel az érzékelők által generált jeleket és bocsátja ezeket az aktuátorok rendelkezésére. A különböző alkalmazási területeken használt multifunkcionális be- és kimenetek mellett mindegyik vezérlés több CAN interfésszel rendelkezik. A motorvezérlésekből érkező adatok a J1939 protokoll segítségével dolgozhatók fel.
A vezérlés funkcionalitása könnyen és precízen beállítható az illető alkalmazáshoz az IEC 61131-3 szabványnak megfelelő CODESYS programozó szoftverrel.
A készülékek magas EMC ellenálló-képességgel és E1-es típusengedélyezéssel rendelkeznek. A magas szintű védettséggel rendelkező készülékház lehetővé teszi a be- vagy felszerelést az építőipari és mezőgazdasági gépek vagy kommunális járművek külső részére vagy kabinjába.