1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Állapotfelügyeleti rendszerek
  4. Kiértékelő rendszerek szabványjelek kiértékeléséhez
  5. 2-csatornás határérték relék

Kiértékelő rendszerek szabványjelek kiértékeléséhez - 2-csatornás határték relék

  • Két analóg árambemenet
  • Különválasztott kimeneti relékkel felügyelhető két határérték
  • Számos paraméterezhető ellenőrzési funkció
  • Nagyon jól leolvasható, önmegvilágító OLED-kijelző
  • Széles üzemi hőmérséklettartomány


2-csatornás határérték-kapcsoló

Az áramlás, nyomás, hőmérséklet vagy töltési szint határértékeinek felügyelete számos folyamatnál a berendezések és gépek megbízható üzemének fontos feltétele. Az előremenet és visszatérés közötti hőmérséklet-különbség ellenőrzése az összes olajjal hűtött motornál, szivattyúnál és meghajtásnál a kopás idejében történő felismerésére szolgál. A nyomáskülönbség ellenőrzéséből a szűrőknél következtetni lehet a szűrő szennyezettségének mértékére.
A határérték-kapcsolók programozhatók és az érzékelők vagy transzmitterek által szolgáltatott analóg szabványjelek kiértékelésére szolgálnak.
A széles körű paraméterezési lehetőségek lehetővé teszik az optimális megfeleltetést az adott alkalmazáshoz.