You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Állapotfelügyelet
  3. Áramlás mérők sűrített levegőhöz

Áramlás mérők sűrített levegőhöz

  • Mérés az ISO 2533 és DIN 1343 szerint
  • Üzemi sűrített levegőhöz, valamint argonhoz (Ar), szén-dioxidhoz (CO2), nitrogénhez (N2)
  • Nagy, akár 700 Nm³/h mérési tartomány
  • Gyors reakcióidő és nagy aktiválási érzékenység
  • Átfolyási mennyiség-, összmennyiség- és hőmérséklet-kijelzéssel

Rendszerek a sűrített levegő fogyasztás mérésére

Az SD sorozatú sűrített levegő fogyasztásmérő az üzemi sűrített levegő szabványos térfogatáramát ellenőrzi. A folyamatoknál négy mennyiséget ellenőriz, az áramlási sebességet, az áramlási mennyiséget, a fogyasztást és a közeg hőmérsékletét. Az érzékelő hőmérséklet- és nyomásingadozások esetén is megbízható folyamatértékekkel szolgál. A nagy mérési pontosság az igen kis mennyiségek esetén is megbízható mérést garantál, és lehetővé teszi a szivárgások felismerését.
A csúcsfogyasztás, a pillanatnyi fogyasztás vagy a lecsengő fogyasztás a beállított kapcsolási vagy riasztási értékek segítségével a gombok megnyomásával programozható és előhívható.
A készülékek két kapcsoló kimenettel rendelkeznek, melyek záró vagy nyitóként programozhatók. Az egyik kapcsoló kimenet a mért értékek kiadására skálázható analóg kimenetként is konfigurálható. A fogyasztásmérés-felügyelethez a másik kimenet számlálóimpulzusokat küld a vezérléshez.
A paraméterezés közvetlenül az érzékelőn található gombokon keresztül történik. Ezenkívül olyan érzékelők is kaphatók, amelyek IO-Linken, pl. USB-interfészen keresztül is paraméterezhetők. A LINERECORDER SENSOR szoftver lehetővé teszi a paraméterkészletek megjelenítését, átadhatóságát és archiválását.