1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Azonosító rendszerek
  4. 1D/2D kódolvasók
  5. OPC-szerver szoftver

1D/2D kódolvasók - OPC server szoftver

  • Egyszerű adatintegráció szabványosított OPC-interfésszel
  • Támogatott OPC-specifikációk: Data Access 1, 2, 3 és OPC XML-DA Windows
  • Névtér-böngészés támogatása
  • Egyszerű hálózati konfiguráció az OPC-alagútnak köszönhetően


OPC-szerver szoftver

Az OPC-szerver szoftver rendelkezésre bocsát egy interfészt a VSE diagnosztikai elektronikából és a kódolvasókból származó adatok becsatolására egy fölérendelt rendszerbe egy ifm standard mentén. A szoftver licencek négy szintre oszlanak és a hálózatba kötött készülékek számától függenek.
A különböző OPC-kliens programok feldolgozzák az OPC által rendelkezésre bocsátott adatokat, és ezzel különböző alkalmazási szcenáriók valósíthatók meg.
A VSE diagnosztikai elektronikával lehetőség nyílik az olyan rezgésértékek és felügyeleti paraméterek kiolvasására és leírására, mint a kapcsolási pontok vagy az induló fordulatszámjelek.
Az OPC-szerver szoftver a kódolvasó számára is szabványosított hozzáférést biztosít a dekódolt kiolvasási eredményekre vagy különböző paraméterekre.