You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Azonosító rendszerek
  4. RFID 13,56MHz
  5. Antennas for connection to evaluation units

RFID 13.56 MHz - Antennas for connection to evaluation units

  • RFID kiértékelő egység PROFIBUS DP-vel és webszerverrel
  • Négy antenna-csatlakozó vagy digitális be- és kimenetek
  • Robusztus antennák zord ipari körülmények közti alkalmazáshoz
  • Különböző méretű tárolók széles választéka antennáknál és transzpondereknél
  • Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően

RFID 13.56 MHz - Antennas for connection to evaluation units

RFID antennák

Az RFID antennák az RFID transzponderek (ID Tag-ek) érintés nélküli írására és/vagy olvasására szolgálnak. Az adatokat digitálisan kódolt értékekké alakítják át és a kiértékelő egységhez küldik. Felhasználási területek pl. az anyagáramlás vezérlése és ellenőrzése a gyártósorokon.
Szűk helyviszonyok között M12-es kivitelű robusztus RFID antennákat használnak. A téglatest alakú vagy az M18 vagy M30-as kivitelű antennákat például a gyárautomatizálásban vagy a szállítástechnikában használják.
Az antenna adapterek növelik a hatótávolságot és a munkatávolságot, és nagyobb olvasási biztonságot nyújtanak, még a nehezebb alkalmazási feltételek mellett is.